DSUB METAL-HOOD 25P TOPCE
기사 번호: 09 67 025 0413
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DSUB METAL-HOOD 25P TOPCE
기사 번호: 09 67 025 0413
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | D-Sub |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 |
규격 | D-Sub 3 |
---|---|
차폐형 | 차폐형 |
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x |
케이블 고정 | 케이블 클램프 |
잠금 유형 | 스프링 또는 슬라이드 잠금장치 |
부품 2개 | Yes |
분리 가능 | Yes |
상세설명 | 3 TE (15.24 mm)의 패킹 밀도 지원 |
조임 토크 | 0.25 Nm 케이블 클램프 스크루 |
---|---|
0.4 Nm 고정 나사 | |
주변 온도 | -35 ... +60 °C |
케이블 직경 | 5.75 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 금속화 |
길이 | 53.3 mm |
폭 | 12.8 mm |
높이 | 34 mm |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 12.46 g |
원산지 | 스위스 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140091382 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27,440,213.00 |
이전 게시물
다음