DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY
기사 번호: 09 67 015 0333
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | D-Sub |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 |
후드/하우징 설명 | 나사체결 방식 커버 |
규격 | D-Sub 2 |
---|---|
버전 | 사이드 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x |
케이블 고정 | 케이블 그로멧 |
잠금 유형 | 널링 나사 스레드 4-40 UNC |
부품 2개 | Yes |
분리 가능 | Yes |
패키지 내용 | 그로멧 세트 반쪽 포함 |
조임 토크 | 0.4 Nm 커버 나사 |
---|---|
0.4 Nm 잠금 나사 | |
주변 온도 | -40 ... +120 °C |
케이블 직경 | 4 ... 10.2 mm |
재료 (후드/하우징) | 금속 |
---|---|
길이 | 41.1 mm |
폭 | 40.5 mm |
높이 | 15.5 mm |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 47 g |
원산지 | 스웨덴 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140090156 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27,440,213.00 |
이전 게시물
다음