DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
기사 번호: 09 67 000 7570
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
기사 번호: 09 67 000 7570
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
접점 유형 | 압착 단자 |
젠더 | 수형 |
---|---|
제조 공정 | 터닝 접점 |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.21 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 24 |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
탈피 길이 | 4.5 mm |
성능 레벨 | 1 |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 금도금 HMC |
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
ECHA SCIP 넘버 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.205 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140229259 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음