DSUB FULL-METAL-JACKSCREW UNC/4,40
기사 번호: 09 67 001 9978
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DSUB FULL-METAL-JACKSCREW UNC/4,40
기사 번호: 09 67 001 9978
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 널링 나사 |
액세서리 설명 | 전체 금속 부분 |
스레드 4-40 UNC |
상세설명 | 하나의 셸 하우징에 대해 2개 제품을 주문하십시오. |
---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
---|---|
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 500 |
---|---|
총 중량 | 2 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140087835 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음