DSUB FIXED LATCH 09P-37P TIN
기사 번호: 09 67 001 9971
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DSUB FIXED LATCH 09P-37P TIN
기사 번호: 09 67 001 9971
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 고정형 래치 |
규격 | D-Sub 1 |
---|---|
D-Sub 2 | |
D-Sub 3 | |
D-Sub 4 | |
상세설명 | 하나의 커넥터에 대해 2개 제품을 주문하십시오. |
나사는 기본 구성품에 포함되지 않음 |
재료 (액세서리) | 내부식성 강 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.64 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140087774 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음