무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
총 중량 | 100 g | 0.128 g |
GTIN | 5713140086739 | 5713140086760 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 1 | 500 |
버전 | ||
제조 공정 | 스탬핑 접점 | 스탬핑 접점 |
젠더 | 수형 | 수형 |
기술적 특성 | ||
성능 레벨 | 2|CECC 75301-802 규격 준수 | 2|CECC 75301-802 규격 준수 |
체결 주기 | ≥ 250 | ≥ 250 |
전선 외부 직경 | ≤1.02 mm | ≤1.02 mm |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
탈피 길이 | 2.5 ... 3 mm | 2.5 ... 3 mm |
도체 단면적 | 0.09 ... 0.25 mm² | 0.09 ... 0.25 mm² |
자재 특성 | ||
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
식별 | 표준형 | 표준형 |
접점 유형 | 압착 단자 | 압착 단자 |
카테고리 | 접점 | 접점 |
제품 시리즈 | D-Sub | D-Sub |