DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG24/20
기사 번호: 09 67 000 8257
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | 표준형 |
접점 유형 | 압착 단자 |
젠더 | 암형 |
---|---|
제조 공정 | 스탬핑 접점 |
패키지 내용 | 릴(reel) 하나당 10000 개 |
펼침 왼쪽 |
도체 단면적 | 0.25 ... 0.52 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 20 |
전선 외부 직경 | ≤1.52 mm |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
탈피 길이 | 2.5 ... 3 mm |
성능 레벨 | 3 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 3,000 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140087187 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음