DIN-Tool Crimpeinsatz Set FC3
기사 번호: 09 99 000 0623
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DIN-Tool Crimpeinsatz Set FC3
기사 번호: 09 99 000 0623
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
툴 유형 | 압착 인서트 |
공구 설명 | 개별 접점 지원 |
FC 3 |
패키지 내용 | 각 세트에는 로케이터 및 크림프 인서트의 톱 및 보텀 파트가 포함됩니다. |
---|
도체 단면적 | 0.5 ... 1.5 mm² FC 3 접점 지원 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 75 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82073010 |
GTIN | 5713140107366 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
이전 게시물
다음