무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
총 중량 | 2.151 g | 1.9 g |
GTIN | 5713140003804 | 5713140003828 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 100 | 100 |
버전 | ||
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결|메자닌|PCB와 케이블 간 연결 | 마더보드와 도터보드 연결|메자닌|PCB와 케이블 간 연결 |
제조 공정 | 터닝 접점 | 터닝 접점 |
젠더 | 수형 접점 수형 커넥터 지원 | 수형 접점 수형 커넥터 지원 |
상세명세 및 승인 | ||
사양 | DIN 41626 | DIN 41626 |
기술적 특성 | ||
성능 레벨 | 1 | 1 |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 500 |
정격 전류 | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
삽입 포스 | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
철수 포스 | ≥ 1.6 N | ≥ 1.6 N |
자재 특성 | ||
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면 | Ni 귀금속 도금 체결 측면 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
접점 유형 | 납땜 단자 | 납땜 단자 |
카테고리 | 접점 | 접점 |
접점 | DIN 41612 타입 M|DIN 41612 타입 M 인버스|DIN 41612 타입 MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M 모듈, 수형, 앵글형|har-modular@ M 모듈, 수형, 직선형 | DIN 41612 타입 M|DIN 41612 타입 M 인버스|DIN 41612 타입 MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M 모듈, 수형, 앵글형|har-modular@ M 모듈, 수형, 직선형 |
접점 설명 | 직선형 | 직선형 |
제품 시리즈 | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |