DIN-Signal high current f, 10A crimp
기사 번호: 09 03 000 6213
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
har-modular® | |
접점 유형 | 압착 단자 |
접점 설명 | 직선형 |
접점 | DIN 41612 타입 M |
DIN 41612 타입 M 인버스 | |
DIN 41612 타입 MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M 모듈, 암형, 직선형 |
젠더 | 암형 접점 암형 커넥터 지원 |
---|---|
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
메자닌 | |
익스텐더 카드 | |
PCB와 케이블 간 연결 | |
제조 공정 | 터닝 접점 |
이전 게시물
다음