무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
총 중량 | 1,260 g | 0.14 g |
GTIN | 5713140000391 | 5713140000414 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 1 | 1,000 |
버전 | ||
상세설명 | 주의: 단일 접점은 수리 및 유지보수 만이 권장됩니다. 시리즈 생산의 경우, 릴(reel) 상의 동일한 접점을 권장합니다. | |
패키지 내용 | 5000 탄띠형 접점 | 싱글 접점 |
제조 공정 | 스탬핑 접점 | 스탬핑 접점 |
젠더 | 암형 접점 | 암형 접점 |
상세명세 및 승인 | ||
사양 | IEC 61076-4-113 (보완적인) | IEC 61076-4-113 (보완적인) |
기술적 특성 | ||
성능 레벨 | 2|IEC 61076-4-113 규격 준수 | 2|IEC 61076-4-113 규격 준수 |
체결 주기 | ≥ 250 | ≥ 250 |
정격 전류 | ≤ 1.5 A | ≤ 1.5 A |
전선 외부 직경 | 0.7 ... 1.5 mm | 0.7 ... 1.5 mm |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
탈피 길이 | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
도체 단면적 | 0.09 ... 0.5 mm² | 0.09 ... 0.5 mm² |
자재 특성 | ||
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 터미네이션 사이드 | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 터미네이션 사이드 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
접점 유형 | 압착 단자 | 압착 단자 |
카테고리 | 접점 | 접점 |
제품 시리즈 | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |