무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
총 중량 | 0.1 g | 3.2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 30 | 30 |
버전 | ||
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결|메자닌|PCB와 케이블 간 연결 | 마더보드와 도터보드 연결|메자닌|익스텐더 카드|PCB와 케이블 간 연결 |
터미네이션 방법 | PCB 솔더 터미네이션 | PCB 솔더 터미네이션 |
제조 공정 | 터닝 접점 | 터닝 접점 |
젠더 | 암형 접점 수형 커넥터 지원 | 암형 접점 수형 커넥터 지원 |
상세명세 및 승인 | ||
사양 | DIN 41626 | DIN 41626 |
기술적 특성 | ||
성능 레벨 | 1 | 1 |
접점 저항 | ≤10 mΩ 내부 접점 다이 지원|≤3 mΩ 외부 페룰 지원 | ≤10 mΩ 내부 접점 다이 지원|≤3 mΩ 외부 페룰 지원 |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 500 |
테스트 전압 Ur.m.s. | 0.75 kV | 0.75 kV |
정격 전류 | ≤ 1.5 A | ≤ 1.5 A |
제한 온도 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
절연 저항 | 109 Ω | 109 Ω |
주파수 | 2 GHz | 4 GHz |
삽입 포스 | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
철수 포스 | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
반사손실(Return loss) | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
임피던스 | 75 Ω | 50 Ω |
자재 특성 | ||
ECHA SCIP 넘버 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
재료 (잠금장치) | 구리 합금 | 구리 합금 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면 | Ni 귀금속 도금 체결 측면 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
접점 유형 | 동축 단자 | 동축 단자 |
카테고리 | 접점 | 접점 |
접점 | DIN 41612 타입 M|DIN 41612 타입 MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M 모듈, 수형, 앵글형 | DIN 41612 타입 M|DIN 41612 타입 MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M 모듈, 수형, 앵글형 |
접점 설명 | 앵글형 | 앵글형 |
제품 시리즈 | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |