무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
총 중량 | 11.13 g | 9 g |
GTIN | 5713140004689 | 5713140005211 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 20 | 100 |
버전 | ||
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 | 고정용 프랜지 적용 |
코딩 | 단자 소모적 코딩|사이드 코딩 | 단자 소모적 코딩|사이드 코딩 |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결|익스텐더 카드|PCB와 케이블 간 연결 | 마더보드와 도터보드 연결|익스텐더 카드|PCB와 케이블 간 연결 |
컨택트핀 개수 | 32 | 64 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
접점 구성 | 열 a 및 c, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32 | 열 a 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 31, 32 |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
철도 종류 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
사양 | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
기술적 특성 | ||
절연 저항 | 1012 Ω | 1012 Ω |
연면 거리 | ≥ 1.2 mm | ≥ 1.2 mm |
Hot plugging | No | No |
삽입 포스 | ≤ 30 N | ≤ 60 N |
철수 포스 | ≤ 20 N | ≤ 40 N |
정격 전류 | 2 A | 2 A |
성능 레벨 | 1|IEC 60603-2 규격 준수 | 2|IEC 60603-2 규격 준수 |
접점 열 | 3 | 3 |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2.54 mm | 2.54 mm |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 400 |
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.54 mm | 2.54 mm |
테스트 전압 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
기중 거리 | ≥ 1.2 mm | ≥ 1.2 mm |
제한 온도 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) | RAL 7032 (페블 그레이) |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
표면 (접점) | Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
식별 | 타입 C | 타입 C |
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 수형 커넥터 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 | 앵글형 |
제품 시리즈 | DIN 41612 | DIN 41612 |