DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-1
기사 번호: 09 23 148 2921
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
식별 | 타입 2C |
요소 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
익스텐더 카드 | |
PCB와 케이블 간 연결 | |
컨택트핀 개수 | 48 |
접점 구성 | 열 a, b 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 15, 16 |
코딩 | 단자 소모적 코딩 |
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 |
접점 열 | 3 |
---|---|
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.54 mm |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2.54 mm |
정격 전류 | 2 A |
정격 전류 | 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오 |
기중 거리 | ≥ 1.2 mm |
연면 거리 | ≥ 1.2 mm |
절연 저항 | >1012 Ω |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
제한 온도 | -55 ... +125 °C |
삽입 포스 | ≤ 45 N |
철수 포스 | ≤ 30 N |
성능 레벨 | 1 |
IEC 60603-2 규격 준수 | |
체결 주기 | ≥ 500 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면 |
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60603-2 (보완적인) |
---|---|
UL / CSA | |
철도 종류 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
포장 규격 | 20 |
---|---|
총 중량 | 8.87 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140041592 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음