DIN-Power shell housing D20 metall emv
기사 번호: 09 06 848 0551
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DIN-Power shell housing D20 metall emv
기사 번호: 09 06 848 0551
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
식별 | 타입 F |
타입 H | |
타입 MH | |
후드/하우징 시리즈 | DIN 41612 |
액세서리 유형 | 셸 하우징 |
액세서리 설명 | 20 mm |
버전 | 톱/사이드 엔트리 |
---|---|
케이블 항목 수 | 4 |
케이블 엔트리 | 4x |
스트레인 릴리프 | 케이블 클램프 포함 |
잠금 유형 | 잠금 나사 |
부품 2개 | Yes |
분리 가능 | Yes |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 금속성 |
재료 (액세서리) | 아연 합금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 210 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140014497 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음