무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,292.00 | 27,440,292.00 |
총 중량 | 38.3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
유럽 관세 번호 | 85389099 | 85389099 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 10 | 10 |
버전 | ||
버전 | 톱/사이드 엔트리 | 톱/사이드 엔트리 |
스트레인 릴리프 | 케이블 클램프 포함 | 케이블 클램프 포함 |
잠금 유형 | 잠금 레버 또는 잠금 나사 | 잠금 레버 또는 잠금 나사 |
케이블 엔트리 | 4x | 4x |
분리 가능 | Yes | Yes |
부품 2개 | Yes | Yes |
케이블 항목 수 | 4 | 4 |
상세명세 및 승인 | ||
철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
기술적 특성 | ||
제한 온도 | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 | IP20 |
자재 특성 | ||
컬러 (후드/하우징) | RAL 7032 (페블 그레이) | RAL 7032 (페블 그레이) |
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지|강화 유리섬유 | 열가소성 수지|강화 유리섬유 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
식별 | ||
식별 | 타입 F|타입 H|타입 MH | 타입 F|타입 H|타입 MH |
액세서리 유형 | 셸 하우징 | 셸 하우징 |
후드/하우징 시리즈 | DIN 41612 | DIN 41612 |
카테고리 | 액세서리 | 액세서리 |
액세서리 설명 | 15 mm | 20 mm |