DIN-Power locking screw D20/4
기사 번호: 09 06 000 9920
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DIN-Power locking screw D20/4
기사 번호: 09 06 000 9920
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
액세서리 유형 | 스크류 |
액세서리 설명 | 셸 하우징 고정 지원 |
셸 하우징 D 20/4 지원 | |
잠금 와셔 적용 |
재료 (액세서리) | 금속 |
---|---|
색상 (액세서리) | 금속성 |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
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
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 3.45 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140010000 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음