DIN-Power insert LED SH B20
기사 번호: 09 06 000 9917
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DIN-Power insert LED SH B20
기사 번호: 09 06 000 9917
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
액세서리 유형 | 셸 하우징용 인서트 |
액세서리 설명 | 셸 하우징 B 지원 |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
---|
포장 규격 | 50 |
---|---|
총 중량 | 5.02 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140009981 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음