DIN-Power crimp 2,F, PL1, 250 reel
기사 번호: 09 06 000 7471
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
접점 유형 | 압착 단자 |
접점 | DIN 41612 타입 D |
DIN 41612 타입 F | |
DIN 41612 타입 2F | |
DIN 41612 타입 F9 | |
DIN 41612 타입 MH 24+7 | |
DIN 41612 타입 FM |
젠더 | 암형 접점 |
---|---|
제조 공정 | 스탬핑 접점 |
패키지 내용 | 250 탄띠형 접점 |
도체 단면적 | 0.14 ... 0.56 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 20 |
전선 외부 직경 | 0.8 ... 2 mm |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
탈피 길이 | 3.5 ... 4 mm |
성능 레벨 | 1 |
체결 주기 | ≥ 500 |
인장 강도 | 15 ... 60 N |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면 |
Ni 터미네이션 사이드 | |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
사양 | IEC 60603-2 (보완적인) |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 100 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140009592 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음