DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
기사 번호: 09 06 031 6921
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
식별 | 타입 MH 24+7 |
요소 | 수형 커넥터 |
터미네이션 방법 | Faston 터미네이션 |
---|---|
웨이브 솔더링 터미네이션 | |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
PCB와 케이블 간 연결 | |
케이블 투 케이블 | |
컨택트핀 개수 | 31 |
신호 접점 개수 | 24 |
전원 접점 개수 | 7 |
접점 구성 | z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30 |
리딩 접점 (Leading contact) (위치별) | z32 |
코딩 | 홀 코딩 |
쉬라우드 코딩 | |
단자 소모적 코딩 | |
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 3.81 mm |
---|---|
5.08 mm | |
정격 전류 | 6 A |
15 A | |
정격 전류 | 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오 |
정격 전류 (시그널) | 6 A |
정격 전류 (전력) | 15 A |
기중 거리 | ≥ 1.6 mm |
≥ 4.5 mm | |
연면 거리 | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
절연 저항 | >1012 Ω |
접점 저항 | ≤ 15 mΩ |
제한 온도 | -55 ... +125 °C |
삽입 포스 | ≤ 85 N |
철수 포스 | ≤ 85 N |
성능 레벨 | 2 |
IEC 60603-2 규격 준수 | |
체결 주기 | ≥ 400 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV (접점-접점) |
1.55 kV (접점-접지) | |
3.1 kV (접점-접점) | |
3.1 kV (접점-접지) | |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 귀금속 체결면, 신호 접점 |
은도금 체결면, 전원 접점 | |
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점 | |
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점 | |
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
니켈 |
사양 | IEC 60603-2 (보완적인) |
---|---|
UL / CSA | |
철도 종류 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
포장 규격 | 20 |
---|---|
총 중량 | 21.7 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음