D Sub_cable clamp 25 & 37p
기사 번호: 09 67 002 9106
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
D Sub_cable clamp 25 & 37p
기사 번호: 09 67 002 9106
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 케이블 클램프 |
규격 | D-Sub 3 |
---|---|
D-Sub 4 |
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
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 1.04 g |
원산지 | 스웨덴 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140088573 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음