D-Sub-Modular Guiding Bush
기사 번호: 09 14 000 9919
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
D-Sub-Modular Guiding Bush
기사 번호: 09 14 000 9919
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 가이드 요소 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | 하나의 커넥터에 대해 2개 제품을 주문하십시오. |
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
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
포장 규격 | 50 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181900 |
GTIN | 5713140018594 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음