D-Sub M 9W4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
기사 번호: 09 69 300 9106
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
D-Sub M 9W4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
기사 번호: 09 69 300 9106
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | Mixed |
요소 | 커넥터 |
접점 설명 | 역전식 |
앵글형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | D-Sub 3 |
컨택트핀 개수 | 9 |
신호 접점 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 4 |
PCB 고정 | 프레임 적용 |
보드 잠금장치 적용 | |
잠금 유형 | 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC |
이전 게시물
다음