무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,214.00 | 27,440,214.00 |
총 중량 | 17.64 g | 17.76 g |
GTIN | 5713140102521 | 5713140102552 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 50 | 50 |
버전 | ||
상세설명 | 특수 접점은 별도 주문하십시오. | 특수 접점은 별도 주문하십시오. |
잠금 유형 | 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm | 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm |
특수 접점 개수 | 4 | 4 |
컨택트핀 개수 | 36 | 36 |
규격 | D-Sub 5 | D-Sub 5 |
터미네이션 방법 | 솔더 컵 터미네이션 | 솔더 컵 터미네이션 |
신호 접점 개수 | 32 | 32 |
젠더 | 암형 | 암형 |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
기술적 특성 | ||
성능 레벨 | NM 30 (S4)|1 | 3 |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 50 |
테스트 전압 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
정격 전류 | 5 A | 5 A |
제한 온도 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
절연 저항 | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
도체 단면적 | 0.5 mm² | 0.5 mm² |
Hot plugging | No | No |
접점 저항, 시그널 영역 | 10 mΩ | 10 mΩ |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)|쉘: 강철, 주석 도금 | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)|쉘: 강철, 주석 도금 |
컬러 (인서트) | 녹색 | 녹색 |
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 | Ni 귀금속 도금 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
식별 | Mixed | Mixed |
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 커넥터 | 커넥터 |
접점 설명 | 역전식|직선형 | 역전식|직선형 |
제품 시리즈 | D-Sub | D-Sub |