D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp
기사 번호: 09 66 408 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp
기사 번호: 09 66 408 0001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 스트레인 릴리프 클램프 |
액세서리 설명 | 수형 및 암형 커넥터 |
규격 | D-Sub 4 |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
포장 규격 | 50 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140084735 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음