Crimping Set FC3
기사 번호: 09 99 000 0773
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Crimping Set FC3
기사 번호: 09 99 000 0773
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 수동 크림핑 공구 |
공구 설명 | 개별적인 DIN 41612 규격 접점 지원 |
FC 3 |
패키지 내용 | 압착공구, 압착(crimping) 인서트 및 인증서 |
---|
도체 단면적 | 0.5 ... 1.5 mm² |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 634.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82032000 |
GTIN | 5713140278011 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
이전 게시물
다음