Cover for Han 24B docking frame
기사 번호: 09 30 024 5418
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cover for Han 24B docking frame
기사 번호: 09 30 024 5418
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | Han® 도킹 프레임 지원 |
규격 | 24 B |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192461 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음