Contact Block SM 1NC (+1NO)
기사 번호: 09 45 453 0300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Contact Block SM 1NC (+1NO)
기사 번호: 09 45 453 0300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
요소 | 접점 블록 |
사양 | 자체 모니터링 비상 정지 |
특징 | 정격 부하에서 100,000회의 스위칭 사이클 |
EN 60947-5-1 규격에 따른 포지티브 오프닝 구조 |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 2 |
도체 단면적 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
액추에이션 경로 | 6 mm |
정격 전류 | ≥ 0.001 A |
정격 전류 | 실험실 조건 하에 |
정격 전압 | ≥ 5 V |
정격 임펄스 전압 | 2.5 kV |
조건부 단락 전류 | 1,000 A |
단락 장치 (권장사항) | SCPD 16 A, Char. C |
과전압 카테고리 | III (저전압에 의한 보호) |
접점 저항 | < 100 mΩ |
탈피 길이 | 9 mm |
조임 토크 | 0.8 ... 1 Nm 스크류 터미널 |
작동 온도 | -30 ... +85 °C 조명 없이 |
-30 ... +65 °C LED 조명 포함 | |
보관 온도 | -50 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
바운스 타임 | < 10 ms |
컬러 (인서트) | 빨강 |
---|---|
갈색 | |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 은 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 20 |
---|---|
총 중량 | 13.75 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85365080 |
GTIN | 5713140450257 |
ETIM | EC000041 |
eCl@ss | 27,371,302.00 |
이전 게시물
다음