Contact Block LED 230V Module
기사 번호: 09 45 453 0401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Contact Block LED 230V Module
기사 번호: 09 45 453 0401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
요소 | 접점 블록 |
사양 | LED (230 V) |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 2 |
도체 단면적 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | ≥ 0.001 A |
정격 전류 | 실험실 조건 하에 |
조건부 단락 전류 | 1,000 A |
탈피 길이 | 9 mm |
조임 토크 | 0.8 ... 1 Nm 스크류 터미널 |
작동 온도 | -25 ... +70 °C |
보관 온도 | -50 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
수명시간 | > 40,000 h |
컬러 (인서트) | 흰색 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | EN 60947-5-1 |
---|
포장 규격 | 20 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85318070 |
GTIN | 5713140450332 |
ETIM | EC000204 |
eCl@ss | 27,371,209.00 |
이전 게시물
다음