Coding Pin Han E
기사 번호: 09 33 000 9954 XL
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Coding Pin Han E
기사 번호: 09 33 000 9954 XL
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han E® |
Han® EE | |
Han® EEE | |
액세서리 유형 | 코딩 핀 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | 단, 압착 인서트에 한함 |
하나의 접점 손실 적용 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 1,000 |
---|---|
총 중량 | 0.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39269097 |
GTIN | 5713140193468 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
이전 게시물
다음