무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,116.00 | 27,440,116.00 |
총 중량 | 38 g | 38.8 g |
GTIN | 5713140137301 | 5713140137318 |
ETIM | EC002635 | EC002635 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 루마니아 | 루마니아 |
포장 규격 | 1 | 1 |
버전 | ||
코딩 | A-코딩 | A-코딩 |
차폐형 | 비차폐 | 비차폐 |
잠금 유형 | 나사 잠금 | 나사 잠금 |
컨택트핀 개수 | 4 | 3 |
터미네이션 방법 | HARAX@ 연결 테크놀로지 | HARAX@ 연결 테크놀로지 |
접점 구성 | 1, 3, 4 | |
젠더 | 암형 | 암형 |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
사양 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
기술적 특성 | ||
절연 저항 | 108 Ω | 108 Ω |
전선 외부 직경 | ≤ 2.6 mm | ≤ 2.6 mm |
과전압 카테고리 | III | III |
오염도 | 3 | 3 |
체결 주기 | ≥ 100 | ≥ 100 |
정격 전압 | 50 V | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV | 1.5 kV |
케이블 직경 | 6 ... 8 mm | 6 ... 8 mm |
정격 전류 | 4 A | 4 A |
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) | 17 | 17 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 | IP65 / IP67 체결 조건 |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
도체 단면적 | 0.34 ... 0.75 mm² | 0.34 ... 0.75 mm² |
조임 토크 | 0.6 Nm | 0.6 Nm |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) | 폴리아미드 (PA) |
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA)|아연 다이캐스트 | 폴리아미드 (PA)|아연 다이캐스트 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (접점) | 황동 | 황동 |
식별 | ||
식별 | M12-L | M12-L |
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 케이블 커넥터 | 케이블 커넥터 |
사양 | 직선형 | 직선형|편차 접점 구성 |
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 | 원형 콘넥터 M12 |