Calotte red
기사 번호: 09 45 453 1610
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Calotte red
기사 번호: 09 45 453 1610
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
제품 시리즈 | har-light |
액세서리 유형 | 칼로테 |
마운팅 홀 직경 | 22.3 mm |
---|
색상 (액세서리) | 빨강 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.56 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140449473 |
ETIM | EC001072 |
eCl@ss | 27,371,231.00 |
이전 게시물
다음