Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68
기사 번호: 19 00 000 5079
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable clamp M20, 6,5-4mm, brass, IP 68
기사 번호: 19 00 000 5079
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | 일자형 실(seal) 적용 |
규격 | M20 |
---|---|
케이블 직경 | 4 ... 6.5 mm |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (액세서리) | 니켈 도금 |
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
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 36.38 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140123700 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음