Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
기사 번호: 19 00 000 5082
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
기사 번호: 19 00 000 5082
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® CGM-M |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
조임 토크 | ≤10 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함) |
---|---|
렌치 사이즈 | 22 |
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K | |
규격 | M20 |
클램핑 범위 | 6 ... 12 mm |
맞모 거리 | 24.4 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 황동 |
---|---|
재료 (실) | NBR |
소재 (클램핑 고리) | 폴리아미드 (PA) |
표면 (액세서리) | 니켈 도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 25 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140123731 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
이전 게시물
다음