Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
기사 번호: 19 12 000 5158
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
기사 번호: 19 12 000 5158
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Compact® |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | 후드 지원 |
케이블 투 케이블 하우징 지원 |
렌치 사이즈 | 30 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
규격 | M25 |
클램핑 범위 | 14 ... 17 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (케이블 글랜드) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 11.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140124073 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27,140,807.00 |
이전 게시물
다음