Cable Sealing EMC M25 x 1,5 Han Q 8/0
기사 번호: 19 62 000 5057
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable Sealing EMC M25 x 1,5 Han Q 8/0
기사 번호: 19 62 000 5057
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Compact® |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | EMC 버전 |
후드 지원 |
렌치 사이즈 | 28 |
---|---|
규격 | M25 |
클램핑 범위 | 10.5 ... 14 mm |
실딩 지름 | 6 ... 11 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 금속 |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.19 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140132153 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27,140,807.00 |
이전 게시물
다음