Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
기사 번호: 11 30 000 9956
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
기사 번호: 11 30 000 9956
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 실(seal) |
액세서리 설명 | Han® Easy Hood |
클램핑 범위 | 23 ... 25 mm |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 31.34 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 40169300 |
GTIN | 5713140110755 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27,140,807.00 |
이전 게시물
다음