Cable Housing screw, straight- 10-13mm
기사 번호: 21 17 200 3300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable Housing screw, straight- 10-13mm
기사 번호: 21 17 200 3300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M17 |
후드/하우징 타입 | 케이블 투 케이블 하우징 |
후드/하우징 설명 | 패널 관통형 |
후면 장착 |
규격 | M17 |
---|---|
차폐형 | 차폐형 |
버전 | 톱 엔트리 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
토글 잠금 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP66 / IP67 스크류 / 잠금 조건 |
클램핑 범위 | 10 ... 13 mm |
재료 (후드/하우징) | 구리-아연 합금 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
재료 (실) | NBR |
컬러 (마개) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 52.73 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140422537 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
이전 게시물
다음