Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel
기사 번호: 19 44 000 5082
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel
기사 번호: 19 44 000 5082
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-INOX® |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
규격 | M20 |
---|---|
클램핑 범위 | 6 ... 13 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 스테인리스 강 |
---|---|
소재 (클램핑 고리) | 폴리아미드 (PA) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140131903 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
이전 게시물
다음