CRIMPZANGEN FC1 M.ROLLENHALTER
기사 번호: 09 99 000 0247
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
CRIMPZANGEN FC1 M.ROLLENHALTER
기사 번호: 09 99 000 0247
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 수동 크림핑 공구 |
공구 설명 | 250 탄띠형 접점 지원 |
FC 1 |
도체 단면적 | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1,592 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82032000 |
GTIN | 5713140106086 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
이전 게시물
다음