Battery Crimping Tool Set
기사 번호: 09 99 000 0990
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Battery Crimping Tool Set
기사 번호: 09 99 000 0990
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 배터리식 압착기 세트 |
공구 설명 | Han D®: 0.14 ~ 1.5 mm² (단면적 0.14 ~ 0.37 mm², 09 15 000 6104/6204 및 09 15 000 6124/6224 접점에만 적합) |
Han E®: 0.5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | 전기 |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
응용 분야 | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
패키지 내용 | 로케이터 Han® C |
로케이터 Han E® | |
로케이터 Han D® | |
2 전원 공급장치 (EU 및 US 규격) | |
리튬 이온 배터리 RAML1225 10.8V, 2.5Ah |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84672920 |
GTIN | 5713140277663 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
이전 게시물
다음