BCCTF-40GHz PCB AWG 28-32 (VPE 10)
기사 번호: 20 82 999 0101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
BCCTF-40GHz PCB AWG 28-32 (VPE 10)
기사 번호: 20 82 999 0101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING BCCTF |
툴 유형 | PCB |
공구 설명 | 교체 부품 |
도체 단면적 | AWG 32 ... AWG 28 |
---|---|
주파수 | 40 GHz |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 2.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85340090 |
GTIN | 5713140279179 |
eCl@ss | 90,909,090.00 |
이전 게시물
다음