B23 Print receptacle male PCB
기사 번호: 21 94 339 1900
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
B23 Print receptacle male PCB
기사 번호: 21 94 339 1900
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 B23 |
요소 | PCB 커넥터 |
사양 | IEC 61076-2-118 규격에 따른 애플리케이션 B |
특징 | 전원: 납땜 종단처리된 수형 접점 |
데이터: 도체 포함 암형 접점 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
솔더 터미네이션 | |
젠더 | 수형 |
암형 | |
규격 | B23 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 9 |
데이터 접점 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
잠금 유형 | 삽입형(bayonet) 잠금 장치 |
상세설명 | 부하 및/또는 전압 상태에서 연결/분리 금지. |
커넥터를 분리시키는 때에는, 전원이 차단된 상태이어야 합니다. | |
숙련된 기술자에 의해서만 설치 가능 |
오염도 | 2 |
---|---|
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
정격 전류 (전력) | 26 A |
정격 전압 (전력) | 50 V |
정격 충격 전압 (전력) | 1.5 kV |
UL에 따른 정격 전압 (Power) | 26 A |
UL에 따른 정격 전압 (Power) | 50 V |
CSA에 따른 정격 전압 (Power) | 26 A |
CSA에 따른 정격 전압 (Power) | 50 V |
제한 온도 | -30 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 잠금 상태 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 금도금 |
재료 (후드/하우징) | 아연 합금 |
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
재료 (실) | NBR |
컬러 (마개) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 61076-2-118 |
---|---|
UL / CSA |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 65.53 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140494626 |
eCl@ss | 27,440,110.00 |
이전 게시물
다음