B23 Print receptacle female
기사 번호: 21 94 339 6900
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
B23 Print receptacle female
기사 번호: 21 94 339 6900
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 B23 |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | IEC 61076-2-118 규격에 따른 애플리케이션 B |
후면 장착 | |
도체 적용 | |
특징 | 데이터: 납땜 종단처리된 수형 접점 |
전원: 도체 포함 암형 접점 |
젠더 | 수형 |
---|---|
암형 | |
규격 | B23 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 9 |
데이터 접점 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
잠금 유형 | 삽입형(bayonet) 잠금 장치 |
상세설명 | 부하 및/또는 전압 상태에서 연결/분리 금지. |
커넥터를 분리시키는 때에는, 전원이 차단된 상태이어야 합니다. | |
숙련된 기술자에 의해서만 설치 가능 |
이전 게시물
다음