Adaptor flange for M23
기사 번호: 09 15 100 9201
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Adaptor flange for M23
기사 번호: 09 15 100 9201
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 어댑터 |
규격 | M23 |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|
재료 (실) | NBR |
---|---|
컬러 (마개) | 검정색 |
재료 (액세서리) | 구리-아연 합금 |
표면 (액세서리) | 니켈 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 27.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140190801 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음