Adapter for Han HPR-HBM enlarged
기사 번호: 09 40 000 9961
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
기사 번호: 09 40 000 9961
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR |
액세서리 유형 | 어댑터 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
확장형 | |
어댑터 | Han® 6 B 내지 24 B 규격의 인서트 |
패키지 내용 | 4x 치즈 헤드 나사 M6 x 20 |
---|---|
4 와셔 |
조임 토크 | 10 Nm 고정 나사 M6 |
---|
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 34 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140903104 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,207.00 |
이전 게시물
다음