Adapter Han A in Han Snap
기사 번호: 09 20 000 9933
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Adapter Han A in Han Snap
기사 번호: 09 20 000 9933
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 어댑터 |
어댑터 | Han A® |
패키지 내용 | 어댑터 2 |
---|---|
고정나사 4 |
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 6.75 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140038240 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음