Adapter Han 16B - D-Sub 50
기사 번호: 09 30 000 9969
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Adapter Han 16B - D-Sub 50
기사 번호: 09 30 000 9969
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 어댑터 플레이트 |
액세서리 설명 | 1 x D-Sub 지원 |
어댑터 | D-Sub 5 |
규격 | 16 B |
---|---|
패키지 내용 | 어댑터 1 |
어댑터용 고정나사 4개 | |
D-Sub 커넥터 지원 2개의 고정 나사 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 17.73 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140043510 |
eCl@ss | 27,440,201.00 |
이전 게시물
다음