Acces. Uni Seal Orange PG 29 min 20 max
기사 번호: 09 00 000 5096
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Acces. Uni Seal Orange PG 29 min 20 max
기사 번호: 09 00 000 5096
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
조임 토크 | ≤20 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함) |
---|---|
렌치 사이즈 | 40 |
제한 온도 | -40 ... +130 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
규격 | Pg 29 |
클램핑 범위 | 20 ... 25 mm |
이전 게시물
다음