Acces. Special Cable Clamp EMC M20
기사 번호: 19 62 000 5082
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
기사 번호: 19 62 000 5082
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | EMC 버전 |
렌치 사이즈 | 22 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +130 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
규격 | M20 |
클램핑 범위 | 7 ... 10.5 mm |
실딩 지름 | 6.5 ... 10.5 mm |
맞모 거리 | 24.4 mm |
이전 게시물
다음